配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 14 31 031 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
弹片接线
插针: 3
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 白, 蓝
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 031 6201 201
har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kontaktdon
Version
  • Förbindningsmetod Fjäderklämsterminering
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 3
  • Antal datakontakter 2
  • Antal specialkontakter 1
  • Specifikation av specialkontakter Skärmning
  • Kodning
    Vit
    Blå
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,08 ... 1,5 mm² Massiv
    0,08 ... 1,5 mm² Flertrådig
  • Ledararea [AWG]
    AWG 28 ... AWG 16 Massiv
    AWG 28 ... AWG 16 Flertrådig
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5 mm
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper SPE T1-B
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Fritt avstånd ‌ 3,7 mm
  • Krypavstånd ‌ 3,7 mm
  • Avskalningslängd 4 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +105 °C
  • Isoleringsgrupp II (400 ≤ CTI < 600)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) PA46
  • Färg (kontaktinsats) Grå
  • Material (kontakter)
    Kopparlegering
    Fjäderstål
  • Yta (kontakter)
    Sn Kopplingssida
    Sn Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 250
  • Nettovikt 3,2 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140280106
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415