配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 31 131 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌15 A
插针: 13
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 131 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-13 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Kontaktdon
  • Specification Horisontell
Version
  • Förbindningsmetod Skruvterminering
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 13
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Massiv
    0,05 ... 2,5 mm² Flertrådig
    0,5 ... 2,5 mm² Flertrådig, med hylsor, utan plasthylsa
    0,1 ... 2,5 mm² Flertrådig, med hylsor, med plasthylsa
  • Ledararea (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5 mm
  • Märkström ‌ 15 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 6 ... 7.5 mm
  • Åtdragningsmoment 0.5 ... 0.6 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Storlek M3
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Grön
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Sn Kopplingssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 50
  • Nettovikt 22,7 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140115781
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较