Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
アクセサリ
1
部品番号: 14 31 081 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-8 GN
har-flexicon 5,00 FSH-8 GN

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
水平方向
ネジ端子
定格電流: ‌15 A
コンタクト: 8
銅合金
Sn 嵌合側
コーディング: コーディングピンは別途ご注文ください。
ポリアミド (PA), ポリフタルアミド (PPA)
緑
ノート
Compare
部品番号: 14 31 081 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-8 GN
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
3
アクセサリ
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント コネクタ
  • 仕様 水平方向
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 8
  • コーディング コーディングピンは別途ご注文ください。
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.05 ... 2.5 mm² 単線
    0.05 ... 2.5 mm² より線
    0.5 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
    0.1 ... 2.5 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブ付き
  • 導体断面積 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 5 mm
  • 定格電流 ‌ 15 A
  • 定格電圧 250 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ 6 ... 7.5 mm
  • 締付けトルク 0.5 ... 0.6 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • サイズ M3
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    ポリアミド (PA)
    ポリフタルアミド (PPA)
  • カラー(インサート) 緑
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Sn 嵌合側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 14.07 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140115392
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示
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
Compare