配套产品
配套产品
型号: 14 02 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-2 BK
har-flexicon 5,00 TTPV-2 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌12 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-2 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
  • Specifikation Lodret
Version
  • Termineringsmetode
    Terminering af push-in Fjederklemme
    Terminering af flydelodning (THR)
  • Tilslutningstype PCB至电缆
  • Antal kontakter 2
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0.2 ... 2.5 mm² 实心
    0.2 ... 2.5 mm² 绞线
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 5 mm
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding 300 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde 10 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Farve (indsats) 黑色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 300
  • Nettovægt 4,49 g
  • Oprindelsesland Italien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140111448
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415