登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs bornier
Raccordement
14 02 061 6402 000
型号: 14 02 061 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-6 BK 1,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 17.5 A
插针: 6
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 061 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-6 BK 1,5
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flexicon®
Elément
Bornier pour circuit imprimé
Spécification
Horizontal
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
6
Applications
pour soudage par refusion THR
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,05 ... 1,5 mm² Rigide
0,05 ... 1 mm² Multibrins
0,5 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, sans douille d'extrémité en plastique
0,1 ... 1,5 mm² Multibrin, avec embouts, et douille d'extrémité en plastique
Section de conducteur (AWG)
AWG 30 ... AWG 16
Rangées de contacts
1
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
5 mm
Intensité nominale
17,5 A
Tension nominale
220 V
Tension de claquage
4 kV
Degré de pollution
3
Longueur à dénuder
5 ... 6,5 mm
Couple de serrage
0,5 ... 0,6 Nm
Limite de température
-40 ... +110 °C
Taille
M3
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert)
Noir
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Homologations
CE
UKCA
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
7,04 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140111929
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found