登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 211 7401 000
型号: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
垂直
螺栓接线
额定电流: 15 A
插针: 21
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flexicon®
Prvek
Konektor
Specifikace
Svislý
Verze
Způsob připojení
Šroubové připojení
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
21
Kódování
Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
0,05 ... 2,5 mm² Plný
0,05 ... 2,5 mm² Laněný
0,5 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, bez izolace
0,1 ... 2,5 mm² Laněné, s dutinkami, s izolací
Průřez vodiče [AWG]
AWG 30 ... AWG 12
Řady kontaktů
1
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
5,08 mm
Jmenovitý proud
15 A
Jmenovité napětí
250 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Délka odizolování
6 ... 7,5 mm
Utahovací moment
0,5 ... 0,6 Nm
Mezní teplota
-40 ... +110 °C
Velikost
M3
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Polyftalamid (PPA)
Barva (vložka)
Zelená
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn Na straně konektoru
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Obchodní údaje
Velikost balení
1
GTIN
5713140209572
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415