配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 14 12 111 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-11 BK
har-flexicon 5,08 MTH-11 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌15 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 12 111 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-11 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
식별
  • 카테고리 连接器
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 排针
  • 사양 水平
버전
  • 터미네이션 방법 回焊焊接接线方式 (THR)
  • 연결 유형 PCB至电缆
  • 컨택트핀 개수 11
  • 코딩 请单独订购编码针。
기술적 특성
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 5.08 mm
  • 정격 전류 ‌ 15 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 4 kV
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 15 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 삽입 포스 ≤ 33 N
  • 철수 포스 ≥ 16.5 N
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 黑色
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 승인규격
    CE
    UKCA
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 0.1 g
  • 원산지 捷克
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140207400
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较