配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
1
型号: 14 12 171 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌15 A
插针: 17
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 171 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-17 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Başlık
  • Teknik özellikler Yatay
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 17
  • Kodlama Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5,08 mm
  • Nominal akım ‌ 15 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 15 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 51 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 25,5 N
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • GTIN 5713140207448
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415