配套产品
配套产品
型号: 14 01 010 0101 164
har-flexicon TSPH-1 T32 GN 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 GN 1000pcs/reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 164
har-flexicon TSPH-1 T32 GN 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB接线端子
版本
  • 接线方式
    推入弹式簧笼接线
    回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 1
  • 包装内容 每卷1000根
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.2 ... 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • 插针排 1
  • 额定电流 ‌ 9 A
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 剥线长度 7 mm
  • 极限温度 -40 ... +105 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针)
    铜合金
    弹簧钢
  • 表面(插针)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
商业数据
  • 包装尺寸 1,000
  • 净重 1.16 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140280007
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415