Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs bornier
Raccordement
14 02 010 0101 162
型号: 14 02 010 0101 162
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
蓝
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 010 0101 162
har-flexicon TTPH-1 T32 BL 750pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flexicon®
Elément
Bornier pour circuit imprimé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à lame de pression
Raccordement par soudage par refusion (THR)
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
1
Contenu du kit
750 pièces sur bobine
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,2 ... 1,5 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
Rangées de contacts
1
Intensité nominale
9 A
Degré de pollution
3
Caractéristiques de transmission
SPE T1-B
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Longueur à dénuder
7 mm
Limite de température
-40 ... +105 °C
Groupe d'isolation
I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polyphthalamide (PPA)
Couleur (d'insert)
Bleu
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Ressort en acier
Surface (contacts)
Sn Côté accouplement
Sn Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Spécifications et homologations
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET
Oui
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
750
Poids net
1,273 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140279902
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found