配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
7
系统电缆
1034
型号: 09 45 452 1530
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m black

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.15 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1530
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m black
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
7
系统电缆
1034
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-port
  • エレメント サービスインターフェース
  • 仕様 RJ45
バージョン
  • ケーブル長さ 0.15 m
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • 接続タイプ ジャック対コネクタ
  • 固定具 カバープレートにネジ止め可能
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 周囲温度 -25 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • 認証 DNV GL
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 43.94 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140060258
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较