Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
饰品
7
系统电缆
1034
部品番号: 09 45 452 1532
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,3m black
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,3m black

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
サービスインターフェース
RJ45
完全シールド、360°シールドコンタクト
Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
ケーブル長さ: 0.3 m
接続タイプ: ジャック対コネクタ
ノート
Compare
部品番号: 09 45 452 1532
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,3m black
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
1
饰品
7
系统电缆
1034
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-port
  • エレメント サービスインターフェース
  • 仕様 RJ45
バージョン
  • ケーブル長さ 0.3 m
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • 接続タイプ ジャック対コネクタ
  • 固定具 カバープレートにネジ止め可能
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 周囲温度 -25 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • 認証 DNV GL
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 49 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140060272
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare