Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
アクセサリ
8
システムケーブル
1014
部品番号: 09 45 452 1507
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m cable

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
サービスインターフェース
RJ45
完全シールド、360°シールドコンタクト
Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
ケーブル長さ: 0.8 m
接続タイプ: ジャック対コネクタ
ノート
Compare
部品番号: 09 45 452 1507
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,8m cable
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Tools
1
アクセサリ
8
システムケーブル
1014
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-port
  • エレメント サービスインターフェース
  • 仕様 RJ45
バージョン
  • ケーブル長さ 0.8 m
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • 接続タイプ ジャック対コネクタ
  • 固定具 カバープレートにネジ止め可能
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 周囲温度 -25 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材料の難燃性 UL94 V-2
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • 認証 DNV GL
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 70 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140060135
  • eCl@ss 27,060,304.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare