配套产品
配套产品
Werkzeuge
1
Zubehör
8
Systemkabel
1034
型号: 09 45 452 1517
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 7.5 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1517
har-port RJ45 Cat.6; PFT 7,5m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
1
Zubehör
8
Systemkabel
1034
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-port
  • Komponente Serviceschnittstellen
  • Beschreibung RJ45
Ausführung
  • Kabellänge 7,5 m
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Art der Verbindung Buchse auf Steckverbinder
  • Befestigung schraubbar in Gehäusewand
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Umgebungstemperatur -25 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse silber
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 330 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140060234
  • eCl@ss 27060304 Geräteanschlussleitung (Datenkabel)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较