配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1911
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,0m
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1 m
连接方式: B型插座-B型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1911
har-port USB 2.0 B-B PFT cable; 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-port
  • Element Service interfaces
  • Specificație USB 2.0
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Tip conexiune Type B jack - type B connector
  • Fixare Screwable in cover plates
Caracteristici tehnice
  • Temperatura ambiantă -25 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 1,500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) silver
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 0.033 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140060524
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222