登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Interfaces de operador
Interfaces de servicio
...
har
-port
USB
09 45 452 1940
型号: 09 45 452 1940
har-port USB 2.0 Mini-B; 0,5m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 0.5 m
连接方式: B型迷你插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1940
har-port USB 2.0 Mini-B; 0,5m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har
-port
Eleman
Servis arayüzleri
Teknik özellikler
USB 2.0
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,5 m
Bağlantı türü
Tip mini B jak - tip A konnektör
Sabitleme
Kapak plakalarına vidalanabilir
Teknik özellikler
Ortam sıcaklığı
-25 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 1.500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
gümüş
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
Özellikler ve onaylar
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
33 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140060661
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling