配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
7
型号: 09 45 452 1979
har-port USB charger 5V/1,5A silver
har-port USB charger 5V/1,5A silver

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
装载套
USB 3.0
连接方式: A型插座
注释
比较
型号: 09 45 452 1979
har-port USB charger 5V/1,5A silver
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
7
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-port
  • Elem Charging set
  • Specifikáció USB 3.0
Verzió
  • Összeköttetés típusa Type A jack
  • Rögzítés Screwable in cover plates
Műszaki jellemzők
  • Kimeneti áramerősség ‌1.5 A
  • Bemeneti feszültség 12 ... 24 V DC
  • Kimeneti feszültség 5 V DC ±0,25 ‌
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +55 °C
  • Tárolási hőmérséklet -40 ... +80 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 1,500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polyamide (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) silver
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 0.017 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140223059
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222