登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
按钮开关
服务接口
...
har
-port
USB
09 45 452 2912
型号: 09 45 452 2912
hart-por USB Type C-C coupler black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 3.0
连接方式: C型插座-C型插座
注释
比较
型号: 09 45 452 2912
hart-por USB Type C-C coupler black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-port
原件
服务接口
规格
USB 3.0
特点
支持 USB 供电 (USB-PD)
版本
连接方式
C型插座-C型插座
针数
24
固定
可螺栓固定到盖板上
技术参数
额定电流
5 A
额定电压
20 V
环境温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529
IP20
抗震
1B 类,符合 IEC 61373 标准
抗冲击
1B 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
商业数据
包装尺寸
1
净重
11.8 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140571266
eCl@ss
27060304 电器绳索
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found