配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
2
型号: 09 45 182 9008
ix Industrial 8B-PT-3 plug SL-I22
ix Industrial 8B-PT-3 plug SL-I22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushTrigger
材料: 聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 182 9008
ix Industrial 8B-PT-3 plug SL-I22
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificazione Signal
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
  • Codifica Tipo B
  • Tipi di aggancio PushTrigger
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,23 ... 0,36 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Diametro esterno del cavo ≤1,6 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Corrente d'esercizio 3 A se utilizzato con 4 contatti (1,2,6,7)
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Resistenza di contatto >500 MΩ
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Resistenza di schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Temperatura di stoccaggio -30 ... +60 °C
  • Umidità relativa
    95 % Non condensante (in esercizio)
    95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • Forza di inserzione ≤ 25 N
  • Forza di prelievo ≤ 25 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 5.000
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Diametro del cavo 6 ... 7,2 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s. 0,5 kV
  • Forza di ritenzione ≥80 N aggancio
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/asse
    5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti
    30 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
    50 g / 30 ms, 3 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (schermatura)
    Acciaio inox
    Ni ≥ 1,6 µm Lato contatti (schermatura)
    Sn ≥ 0,9 µm su Ni ≥ 0,9 µm Lato collegamento (schermatura)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm su Ni ≥ 2,6 µm Lato contatti
    Sn ≥ 3 µm su Ni ≥ 1,8 µm Lato collegamento
  • Materiale (custodie)
    Policarbonato (PC)
    Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 5
  • Peso netto 4,5 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 82055980
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较