登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
没有可用数据
eShop
Systemverkabelung & Rohkabel
Power und Signal
...
I/O Systemverkabelung
HARTING ix Industrial
®
33 48 111 1A20 007
型号: 33 48 111 1A20 007
ix Industrial Type B PVC, 0.7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 33 48 111 1A20 007
ix Industrial Type B PVC, 0.7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
HARTING ix Industrial
®
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING ix Industrial
®
Typ B
Steckverbinder 2
HARTING ix Industrial
®
Typ B
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
0,7 m
Anzahl der Adern
10
Adernaufbau
5x 2x AWG 26
Anschlussart
Schneidklemmanschluss
Kodierung
Typ B
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
1,5 A
Bemessungsspannung
50 V AC
60 V DC
Grenztemperatur
-30 ... +80 °C
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PVC
Farbe Kabel
grau
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-124
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
63 g
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)