配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 010 1819 040
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 4.0m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1819 040
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING ix Industrial®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Konektor 2 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Pro drážní aplikace
  • Vlastnosti electron beam crosslinked Comp 752
Verze
  • Délka kabelu 4 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Kódování Typ A
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
    -40 ... +80 °C v pohybu
  • Průměr kabelu 6,4 ... 6,8 mm
  • Minimální poloměr ohybu 6× průměr kabelu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Polyolefinový kopolymer zesíťovaný proudem elektronů, Comp 752
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
    NFPA 130 Protipožární ochrana drážních vozidel
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
    EN 50155 Odolnost proti rázům a vibracím
    EN 60811-403 Odolnost proti ozonu
    EN 60811-404 Odolnost proti olejům
    EN 50618 Odolné proti UV záření
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140259676
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较