中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Noutăţi eShop
Conectori industriali / Han
®
Switchuri Industriale Ethernet
Conectori PCB
Interfețe pentru operator
Conectori de interfaţă
Conectori circulari
Cablaje de sistem
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
中文
中文
繁體中文
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cablaje de sistem
...
Signal
HARTING ix Industrial
®
33 48 323 2A32 010
型号: 33 48 323 2A32 010
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 323 2A32 010
ix Type B OM 5x2xAWG26 PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tip cablu
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7
Conector 1
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Conector 2
ix PP IP20 Type B OM IDC straight
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
HARTING ix Industrial
®
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tip B
Suprainjectat
Terminaţie IDC
Conector 2
HARTING ix Industrial
®
PushPull IP20
Tip B
Suprainjectat
Terminaţie IDC
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
1 m
Număr de miezuri
10
Structură miez
5x 2x AWG 26
Număr de contacte
10
Caracteristici tehnice
Curent nominal
1.5 A
Tensiune nominală
50 V AC
60 V DC
Temperatura de limitare
-40 ... +80 °C 未移动
-5 ... +70 °C 已移动
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
灰色
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60332-1-2 阻燃性
IEC 61076-3-124
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
80 g
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140333413
eCl@ss
27.060.311,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found