配套产品
配套产品
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
型号: 33 48 161 6A20 075
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 7.5m
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 7.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 48 161 6A20 075
ix Type B solder 5x2xAWG26 PVC 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tip B
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tip B
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 7,5 m
  • Număr de miezuri 10
  • Structură miez 10x AWG 26
  • Metoda de terminaţie Terminaţie lipită
  • Codificare Tip B
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Tensiune nominală
    50 V AC
    60 V DC
  • Temperatura de limitare -30 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-124
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Vietnam
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140260122
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较