Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Connectors
Cable connector Straight
IDC insulation displacement termination
Rated current: 1.5 A
Contacts: 8 + 2x GND
Copper alloy
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side, Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
PushTrigger
Material: Polycarbonate (PC), Polyamide (PA)
Degree of protection: IP20