Соединители для подачи питания и передачи сигналов
Filters
  • Структура ядра
    Select a value Reset filter
    • 3x 0,34 мм²
      80
    • 3x 0.34 mm²
      5
    • 4x 0,34 мм²
      154
    • 4x 0.34 mm²
      4
    • 5x 0,34 мм²
      130
    • 5x 0.34 mm²
      1
  • Диаметр кабеля
    Select a value Reset filter
    • 4 mm
      49
    • 4,2 mm
      97
    • 4,5 mm
      110
    • 4,9 mm
      57
    • 4.2 mm
      3
    • 4.5 mm
      4
    • 4.9 mm
      1
    • 5,3 mm
      53
  • Соединитель 2
    Select a value Reset filter
    • Female Angled
      3
    • Female Straight
      1
    • M12 A-coding
      6
    • M12 А-кодирование
      169
    • Male Angled
      2
    • Overmoulded
      6
    • Вилка Прямой
      17
    • Вилка Угловой
      9
    • Литой
      169
    • Розетка Прямой
      99
    • Розетка Угловой
      44
  • Соединитель 1
    Select a value Reset filter
    • Female Angled
      1
    • Female Straight
      1
    • M12 A-coding
      10
    • M12 А-кодирование
      364
    • Male Angled
      3
    • Male Straight
      5
    • Overmoulded
      10
    • Вилка Прямой
      199
    • Вилка Угловой
      57
    • Литой
      364
    • Розетка Прямой
      64
    • Розетка Угловой
      44
  • Экранирование
    Select a value Reset filter
    • Unshielded
      10
    • Неэкранированный
      364
  • Кодирование
    Select a value Reset filter
    • A-coding
      10
    • А-кодирование
      364
374 products (of 0)
1/13
比较
0
排序方式
Filters
0