11
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 06 215 2891
型号: 09 06 215 2891
DIN-Power H015FS7,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 15
直式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 带护罩编号, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 215 2891
DIN-Power H015FS7,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
DIN 41612
Identificazione
Tipo H15
Elemento
Connettore femmina
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Terminali per saldatura ad onda
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Mezzanino
PCB / cable
Numero di poli
15
Configurazione contatti
Fila d, posizioni 6, 10, ... , 26, 30 e fila z, posizioni 4, 8, ... , 28, 32
Lunghezza del collegamento
7 mm
Codifica
Con codifica
Codifica D 20
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
Spazio di contatto (lato cavi)
10,16 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
6,5 mm
10,16 mm
Corrente d'esercizio
15 A
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria
≥ 4,5 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 8 mm
Resistenza di contatto
>10
12
Ω
Resistenza di contatto
≤ 8 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 90 N
Forza di prelievo
≤ 90 N
Classe di lavoro
1
secondo (IEC 60603-2)
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
3,1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Resina termoplastica rinforzata fibra di vetro
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
Sn su Ni Lato collegamento
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R26
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F4/I3 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
14,78 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140012868
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612