配套产品
配套产品
型号: 09 98 000 3010
quick change tool BK for D-Sub large
quick change tool BK for D-Sub large

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
快速更换工具
D-Sub
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
注释
比较
型号: 09 98 000 3010
quick change tool BK for D-Sub large
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 工具
  • 工具类型 快速更换工具
  • 工具介绍 D-Sub
  • 驱动类型
    电气
    气动
版本
  • 模具套件 B-Crimp
  • 运动方向 平行
  • 应用领域
    建议用于生产线中的固定式用途
    每年超过 25,000 次压接操作
    用于卷轴上的冲压针 (250 ... 10.000)
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.25 ... 0.5 mm²
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 5.6 kg
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 82073010
  • GTIN 5713140278639
  • eCl@ss 17130192 电缆加工设备(附件)
  • UNSPSC 24.0 23153420
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较