登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
压接
附件
09 98 000 3012
型号: 09 98 000 3012
quick change tool BK for HD D-Sub
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
快速更换工具
用于D-Sub高密度单个插针
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
注释
比较
型号: 09 98 000 3012
quick change tool BK for HD D-Sub
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
快速更换工具
工具介绍
用于D-Sub高密度单个插针
驱动类型
电气
气动
版本
模具套件
B-Crimp
运动方向
平行
应用领域
建议用于生产线中的固定式用途
每年超过 25,000 次压接操作
用于卷轴上的冲压针 (250 ... 10.000)
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.22 mm²
商业数据
包装尺寸
1
净重
5.1 kg
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
82073010
GTIN
5713140278646
eCl@ss
17130192 电缆加工设备(附件)
UNSPSC 24.0
23153420
下载
规格资料下载
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612