167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 47 444 4008
型号: 09 47 444 4008
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 09 47 444 4008
saCon LED Patch Cable CAT.6 grey 7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
커넥터 1
saCon RJ45 LED grey
连接器2
saCon RJ45 LED grey
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
RJ45
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
saCon RJ45 LED
직선형
커넥터 2
saCon RJ45 LED
직선형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
배선 1:1
할로겐프리
버전
케이블 길이
7 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2x AWG 26/7
차폐형
차폐형
컨택트핀 개수
8
잠금 유형
스냅-인 걸쇠 체결방식
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-20 ... +60 °C 움직이지 않음
0 ... +50 °C 이동됨
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20 체결 조건
케이블 직경
6.2 mm
자재 특성
재료 (케이블)
FRNC (LSZH)
컬러 (케이블)
회색
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-7 체결 측면
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
1 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140389571
eCl@ss
27,060,308.00