配电箱/传感器制动器箱
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x AWG 20 + 8x AWG 24
      13
    • 3x 0.75 mm2 + 4x 0.34 mm2
      6
    • 3x 0.75 mm2 + 8x 0.34 mm2
      6
    • 3x AWG 18 + 16x AWG 22
      12
    • 3x AWG 18 + 8x AWG 22
      12
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 4
      39
    • 6
      6
    • 8
      40
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 10 V AC
      2
    • 10 V DC
      82
    • 30 V AC
      2
    • 30 V DC
      82
    • ‌ 10 V DC
      1
    • ‌ 30 V DC
      1
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 3
      31
    • 4
      26
    • 5
      28
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 6 A
      33
    • ‌ 9 A
      48
  • 每个端口的通道数量
    Select a value Reset filter
    • 1
      39
    • 2
      43
85 products (of 85)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0