面板安装
混合面板安装
电源和信号
电源和信号
Filters
エレメント
Select a value
Reset filter
插芯
8
电缆连接器
7
面板安装
10
製品シリーズ
Select a value
Reset filter
圆形连接器 M12
3
圆形连接器 M17
18
圆形连接器 M23
26
圆形连接器 尺寸 15
12
コンタクト数
Select a value
Reset filter
from
5
6
8
9
to
5
6
8
9
5
8
6
4
8
5
9
6
ジェンダー
Select a value
Reset filter
公头
21
母头
24
ロックタイプ
Select a value
Reset filter
ComLock 快锁装置
8
PushPull
2
开关锁扣
15
螺钉锁扣
15
結線方式
Select a value
Reset filter
压接针
37
導体断面積(mm²)
Select a value
Reset filter
0.08 ... 0.14 mm²
4
0.08 ... 0.34 mm²
2
0.14 ... 1 mm²
2
0.14 ... 2.5 mm²
8
0.14 ... 4 mm²
6
0.25 ... 0.5 mm²
4
0.75 ... 1 mm²
2
0.75 ... 1.5 mm²
2
0.75 ... 2.5 mm²
2
1 ... 1.5 mm²
2
2.5 mm²
4
2.5 ... 4 mm²
2
導体断面積 (AWG)
Select a value
Reset filter
AWG 14
4
AWG 18 ... AWG 16
2
AWG 19 ... AWG 17
2
AWG 24 ... AWG 20
4
AWG 26 ... AWG 14
8
AWG 28 ... AWG 26
4
フード/ハウジングの説明
Select a value
Reset filter
EMC版
2
可旋转
2
后面板安装
3
弯式
2
正面安装
7
直式
5
导体长度
Select a value
Reset filter
25 cm
4
シールド
Select a value
Reset filter
屏蔽
6
无屏蔽
12
コーディング
Select a value
Reset filter
Y编码
3
定格電流
Select a value
Reset filter
from
≤ 2 A
6 A
≤ 10 A
≤ 28 A
to
≤ 2 A
6 A
≤ 10 A
≤ 28 A
≤ 2 A
2
6 A
3
≤ 10 A
4
≤ 28 A
4
防护等级符合 IEC 60529
Select a value
Reset filter
IP40
1
IP65
8
IP65 / IP67
4
IP65 / IP67 插配状态
3
IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
3
IP67
8
IP67 锁定状态
10
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
10
定格電圧
Select a value
Reset filter
from
50 V
to
50 V
50 V
3
カテゴリ
Select a value
Reset filter
上売/底座
12
插芯
8
插针
22
连接器
15
附件
2
サイズ
Select a value
Reset filter
M17
3
M23
9
コンタクトのタイプ
Select a value
Reset filter
压接针
22
名称
Select a value
Reset filter
Power
31
アクセサリータイプ
Select a value
Reset filter
保护盖
2
Unfortunately, no results were found for your search query
59 products
(of 59)
1/2
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
エレメント-递减
製品シリーズ-递减
コンタクト数-递减
ジェンダー-递减
ロックタイプ-递减
插芯
M23 P 4+3+PE Female -C
型号 09 15 608 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 4+3+PE Male -C
型号 09 15 608 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 8
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
保护盖
M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm
型号 09 15 600 9102
用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座, 带链条 (100 mm)
金属
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+3+PE Male-C (A)
型号 09 15 609 3001
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 9
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+3+PE Female -C (A)
型号 09 15 609 3101
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 9
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+3+PE Female-C (B)
型号 09 15 609 3111
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 9
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M23 P 5+3+PE Male-C (B)
型号 09 15 609 3011
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
蓝
插针: 9
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
型号 21 03 861 2805
直式
母头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
额定电流: 6 A
压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器, 面板安装
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-SHLD
型号 21 03 861 2825
面板内部安装
母头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
额定电流: 6 A
压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆连接器, 面板安装
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-CF
型号 21 03 861 2844
面板内部安装
母头
Y编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 8
额定电流: 6 A
压铸锌
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M23 P fem.-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
型号 09 15 600 6291
0.6 mm
额定电流: ≤2 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
型号 09 15 600 6121
2 mm
额定电流: ≤28 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M23 P female-c 2mm (2,5-4mm²) Au
型号 09 15 600 6222
2 mm
额定电流: ≤28 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M23 P male-c 1mm (0,14–1mm²) Au
型号 09 15 600 6101
1 mm
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.14 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
型号 09 15 600 6201
1 mm
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.14 ... 1 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M23 P male-c 0,6mm (0,08–0,34mm²) Au
型号 09 15 600 6191
0.6 mm
额定电流: ≤2 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.08 ... 0.34 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M23 P female-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
型号 09 15 600 6221
2 mm
额定电流: ≤28 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M23 P male-c 2mm (2,5 – 4mm²) Au
型号 09 15 600 6122
2 mm
额定电流: ≤28 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
M23 P HBM Front M20x1,5
型号 09 15 600 0303
直式, 正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
M23 P Cable to Cable Housing 7-12mm
型号 09 15 600 0310
后面板安装, EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
M23 P HBM Back M25x1,5
型号 09 15 600 0308
直式, 后面板安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
M23 P HBMA – rotatable 28x28 3,2mm
型号 09 15 600 0912
弯式, 可旋转
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
面板安装底座
M23 P Cable to Cable Housing 11-17mm
型号 09 15 600 0311
后面板安装, EMC版
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
M23 P HBMA-rotatable 25x25 2,7mm
型号 09 15 600 0902
弯式, 可旋转
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
M23 P HBM Front M25x1,5
型号 09 15 600 0313
直式, 正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
M23 P HBM Front 2,7mm
型号 09 15 600 0301
直式, 正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
不封底安装底座
M23 P HBM Front 3,2mm
型号 09 15 600 0302
直式, 正面安装
尺寸: M23
螺钉锁扣, ComLock 快锁装置
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): NBR
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M23 P male-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
型号 09 15 600 6102
1.5 mm
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
M23 P female-c 1mm (0,75–1,5mm²) Au
型号 09 15 600 6202
1.5 mm
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插芯
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-FE
型号 21 17 530 0000
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 9
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
エレメント - 递减
製品シリーズ - 递减
コンタクト数 - 递减
ジェンダー - 递减
ロックタイプ - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 59 products
比较
0
排序方式
Filters
0