适用于工业用途的上壳/底座
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      14
    • 16 B
      12
    • 24 B
      11
    • 6 B
      16
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      21
    • 不封底安装底座
      6
    • 表面安装底座
      16
    • 飞线底座
      10
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 双锁扣
      53
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      53
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M32
      16
    • 1x M40
      23
    • 2x M32
      4
    • 2x M40
      4
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 强化型玻璃光纤
      53
    • 聚酰胺 (PA)
      53
53 products (of 53)
1/2
比较
排序方式
Filters