上売/底座
Filters
  • サイズ
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      10
    • 16 B
      11
    • 24 B
      14
    • 48 B
      5
    • 6 B
      9
  • フード/ハウジングのタイプ
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      40
    • 不封底安装底座
      9
  • ロックタイプ
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      18
    • 双锁扣
      31
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65 带电缆紧固件
      49
  • ケーブルエントリー
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      8
    • 1x M25
      17
    • 1x M32
      13
    • 1x M40
      2
  • タイプ
    Select a value Reset filter
    • 低结构
      1
    • 高结构
      4
49 products (of 49)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0