插芯
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 3 A
      59
    • Han-Yellock® 30
      2
    • Han-Yellock® 60
      2
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 拔出状态
      1
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han A®
      17
    • Han D®
      6
    • Han-Brid®
      4
    • Han-Modular®
      65
    • Han-Quintax®
      2
    • Han-Quintax® 高密度
      2
    • Han-Yellock®
      17
    • Han® D Coax
      2
    • Han® E Coax
      2
    • Han® Q
      32
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 0 个已桥接端子
      1
    • 0 个未桥接端子
      2
    • 1 个未桥接端子
      1
    • 2 个已桥接端子
      2
    • 2 个未桥接端子
      1
    • 3 个已桥接端子
      2
    • 3 个未桥接端子
      1
    • 4 个已桥接端子
      1
    • 5 个已桥接端子
      2
    • 5 个未桥接端子
      1
    • 带 IP67 固定螺栓
      1
    • 带Han-Quick Lock® PE插针
      2
    • 无触点 1
      1
    • 混合网络连接器
      4
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 A
      4
    • ‌ 1.5 A
      3
    • ‌ 2 A
      2
    • ‌ 4 A
      4
    • ‌ 5 A
      20
    • ‌ 10 A
      54
    • ‌ 16 A
      45
    • ‌ 20 A
      3
    • ‌ 40 A
      21
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 16 V
      2
    • 24 V
      4
    • 32 V
      2
    • 50 V
      41
    • 160 V
      2
    • 250 V
      14
    • 400 V
      26
    • 500 V
      20
    • 830 V
      16
165 products (of 165)
1/6
比较
排序方式
Filters