Han® HPR PYD 1to2
子类别
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 24 B
      5
    • 24 HPR enlarged
      5
    • 48 B
      2
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • Felületszerelt ház
      1
    • Lengő csatlakozóház
      4
    • Szerelő fedél
      3
    • Válaszfalas szerelésű ház
      2
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • Csavaros rögzítés
      9
    • Központi rögzítőkengyel (a lengő csatlakozóházon)
      1
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      10
    • IP68
      10
    • IP69 / IPX9K az ISO 20653 szerint
      10
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 3x M25
      2
    • 3x M32
      3
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® HC Modular
      1
14 products (of 14)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0