数据传输
Filters
  • 相对湿度
  • 线芯外径
    Select a value Reset filter
    • ≤ 1.65 mm
      2
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 5.5 ... 8.7 mm
      8
    • 5.7 ... 8.8 mm
      2
    • 5 ... 9 mm
      4
  • 屏蔽
    Select a value Reset filter
    • 完全屏蔽360°屏蔽触点
      1
    • 屏蔽
      7
  • 数据速率
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      36
    • ‌ 10 Gbit/s
      34
    • ‌ 10 Mbit/s
      45
    • ‌ 100 Mbit/s
      63
    • ‌ 2.5 Gbit/s
      35
    • ‌ 25 Gbit/s
      4
    • ‌ 40 Gbit/s
      4
    • ‌ 5 Gbit/s
      34
  • 端口总数
    Select a value Reset filter
    • 4
      1
115 products (of 115)
1/4
比较
排序方式
Filters