气动针
  • 用于传输压缩气体
  • 安装在Han-Modular® 连接器中
  • 工作压力高达 8 巴(116psi)
Filters
  • 类别
  • 工作压力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 10 bar
      39
    • ≤ 8 bar
      12
  • 制造过程
    Select a value Reset filter
    • 车削针
      51
  • 管内径
    Select a value Reset filter
    • 1.6 mm
      3
    • 3 mm
      6
    • 4 mm
      6
    • 6 mm
      6
    • 8 mm
      3
    • 10 mm
      3
  • 特点
    Select a value Reset filter
    • 无需关闭的 Han® 气动插针适合在真空中使用。(极限值:100 mbar = 100 hPa ≈ 约 90% 真空)
      18
  • 材料(密封件)
    Select a value Reset filter
    • Buna-N
      12
    • HNBR(水合丁腈橡胶)
      18
    • NBR
      21
51 products (of 51)
1/2
比较
排序方式
Filters