Han-INOX® 用于恶劣环境的上壳/底座
  • 极耐化学品和其他侵蚀性影响
  • 整体由优质不锈钢制成
  • 极耐腐蚀
  • IP67
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      32
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      16
    • 不封底安装底座
      11
    • 螺钉安装底座
      1
    • 表面安装底座
      2
    • 飞线底座
      2
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      23
    • 双锁扣
      9
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      12
    • IP65
      20
    • IP65 带密封螺栓
      12
    • IP67 带密封螺栓
      12
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      11
    • 16 B
      3
    • 24 B
      3
    • 3 A
      12
    • 6 B
      3
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      9
    • 1x M25
      3
    • 1x M32
      9
32 products (of 32)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0