用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆
  • 用于混合功能
  • 用于制动闸连接
Filters
  • 电缆类别
    Select a value Reset filter
    • 铜质电缆 (圆型)
      55
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 电缆组装
      25
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 两端预接
      55
  • 电缆介绍
    Select a value Reset filter
    • 无卤素
      30
    • 无硅
      55
    • 防油
      30
    • 非常防油
      25
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.5 mm²
      5
    • 2x 0.5 mm²
      5
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      15
    • 4x 4.0 mm²
      10
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      10
  • 电缆长度
    Select a value Reset filter
    • 0.5 m
      11
    • 1.5 m
      11
    • 3 m
      11
    • 5 m
      11
    • 10 m
      11
55 products (of 55)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0