圆形连接器 M17
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 17x AWG 22
      8
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • M17 一体成型
      8
    • 公头 直式
      4
    • 母头 直式
      4
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 系统布线
      8
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 2 A
      8
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 60 V
      8
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      8
    • IP67
      8
8 products (of 8)
1/1
比较
排序方式
Filters