附件
  • 保护罩
  • 电缆紧固件
Filters
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 11 ... 13 mm
      2
    • 13 ... 16 mm
      2
    • 16 ... 18 mm
      2
    • 5 ... 8 mm
      1
  • 适配器
    Select a value Reset filter
    • 尺寸 3 A
      1
  • 表面粗糙度
    Select a value Reset filter
    • ≤ 0.8 µm
      6
    • ≤ 1.12 µm
      2
  • EG1935/2004
    Select a value Reset filter
    • 符合
      2
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • M25
      7
  • 材料(电缆接头)
    Select a value Reset filter
    • 聚酰胺 (PA)
      7
10 products (of 10)
1/1
比较
排序方式
Filters