M23 Signal
子类别
Filters
  • 夹持范围
    Select a value Reset filter
    • 11 ... 17 mm
      5
    • 3 ... 7 mm
      5
    • 7 ... 12 mm
      8
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • 2
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 上売/底座
      30
    • 工具
      4
    • 插芯
      44
    • 插针
      11
    • 附件
      6
  • 额定电流(特别插针)
    Select a value Reset filter
    • 10 A
      6
    • 20 A
      6
  • 绝缘阻抗
    Select a value Reset filter
    • <1010 Ω
      32
    • <106 Ω
      12
  • 制造过程
    Select a value Reset filter
    • 车削针
      11
95 products (of 95)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0