连接器 Mixed
  • 模块组装
  • 20 多种连接器布局
  • 用于大功率、同轴、高电压、信号和气动插针
Filters
  • PCB 厚度
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm
      35
  • 接触电阻
    Select a value Reset filter
    • ≤1 mΩ
      1
  • 绝缘组
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      35
  • 性能等级
    Select a value Reset filter
    • 1
      35
    • NM 30 (S4)
      35
  • 层厚度
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0.76 µm
      35
  • 编码
    Select a value Reset filter
    • 有编码
      6
35 products (of 35)
1/2
比较
排序方式
Filters