M16
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 用于制动闸连接
      12
    • 用于混合功能
      27
    • 用于编码器连接
      11
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.5 mm²
      6
    • 2x 0.5 mm²
      6
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      15
    • 6x 2x 0.25 mm²
      11
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      12
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      12
    • 12 针
      11
    • 6 针
      12
    • LP 14 + 3 针
      5
    • M16
      35
    • 母头
      23
    • 母头 弯式
      12
    • 线端套筒
      10
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 针
      15
    • LP 14 + 7 针
      12
    • LP 14 针
      11
    • M16
      15
    • 母头
      15
    • 线端套筒
      12
  • 特点
    Select a value Reset filter
    • 兼容拖动链
      28
    • 绞线
      22
    • 高度灵活性
      28
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 两端预接
      50
50 products (of 50)
1/2
比较
排序方式
Filters