配套产品
配套产品
型号: 09 64 224 7242
15 way RA Male 3,9k BLnut4
15 way RA Male 3,9k  BLnut4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 224 7242
15 way RA Male 3,9k BLnut4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Filter
  • 原件 Connector
  • 插针端子介绍
    Turned
    Angled
版本
  • 接线方式 Wave soldering termination
  • 公母类型 Male
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 过滤器 C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • 针数 15
  • PCB 固定
    With frame
    With board locks
  • 锁定类型 Fixing flange with thread 4-40 UNC
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm Female screw lock
  • 极限温度 -20 ... +125 °C
  • 性能等级
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 16.526 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140075405
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469