配套产品
配套产品 新
型号: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
15 way S Cup Female 1k  Wout

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 211 7230
15 way S Cup Female 1k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 过滤器
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    车削
    直式
版本
  • 接线方式 焊杯接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 过滤器 C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • 针数 15
  • 锁定类型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Hot plugging 无
材料特性
  • 材料(插芯)
    热塑性树脂(PCT)
    电镀钢
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 12.4 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140074972
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469