09 64 211 7210
型号: 09 64 211 7210
15 way S Cup Female 47 Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 47 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 211 7210
15 way S Cup Female 47 Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
D-Sub
Identificazione
Filtro
Elemento
Corpo connettore
Descrizione del contatto
Tornito
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento a saldare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Taglia
D-Sub 2
Filtro
Filtro C 47 pF ±20% @ ≤100 V
Numero di poli
15
Tipi di aggancio
Flangia di fissaggio con fori passanti Ø 3,1 mm
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
7,5 A
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Classe di lavoro
2
secondo CECC 75301-802
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 250
Hot plugging
无
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
Materiale (contatti)
铜合金
Finitura superficiale (contatti)
镍表面镀贵金属
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
esenzioni RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Stato ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
不包含
Sostanze REACH ANNEX XIV
不包含
Sostanze REACH SVHC
有
Sostanze REACH SVHC
铅
Codice ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
DIN 41652
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
25
Peso netto
14,8 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140074958
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found