登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Seria
D-Sub
09 64 221 7240
型号: 09 64 221 7240
15 way S Cup Male 3,9k Wout
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂(PCT), 电镀钢
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 221 7240
15 way S Cup Male 3,9k Wout
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identificare
Filter
Element
Connector
Descrierea contactului
Turned
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Solder cup termination
Gen
Male
Mărime
D-Sub 2
Filtru
C-filter 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Număr de contacte
15
Tip blocare
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Caracteristici tehnice
Curent nominal
7.5 A
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Nivel de performanţă
2
acc. to CECC 75301-802
Cicluri de cuplare
≥ 250
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin (PCT)
Plated steel
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
25
Masă netă
12.04 g
Ţara de origine
Czechia
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140075191
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found