Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 64 311 7237
25 way S Cup Female 1k Wout
25 way S Cup Female 1k  Wout

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kontaktdon
Lödstiftsterminering
Märkström: ‌7.5 A
Hona
Storlek: D-Sub 3
Termoplast (PCT), Pläterat stål
C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakter: 25
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 64 311 7237
25 way S Cup Female 1k Wout
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 过滤器
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    车削
    直式
版本
  • 接线方式 焊杯接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 过滤器 C型滤波器 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • 针数 25
  • 锁定类型 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯)
    Termoplast (PCT)
    Pläterat stål
  • 材料(插针) Kopparlegering
  • 表面(插针) Ädelmetall över Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS 豁免
    6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV 状态 överensstämmelse med undantag
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Ja
  • REACH SVHC 物质 Bly
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Bly
    Nickel
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 16.68 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85322400
  • GTIN 5713140075528
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare