myHARTING Login
Konfiguratory
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
...
系列
D-Sub
09 64 411 7247
Numer Katalogowy: 09 64 411 7247
37 way S Cup Female 3,9k Wout
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze
Kubeczki lutownicze
Prąd znamionowy: 7.5 A
Żeński
Rozmiar: D-Sub 4
Żywica termoplastyczna (PCT), Stal platerowana
Filtr C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakty: 37
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
This product is available upon request.
Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 09 64 411 7247
37 way S Cup Female 3,9k Wout
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
标识
过滤器
原件
连接器
插针端子介绍
车削
直式
版本
接线方式
焊杯接线
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 4
过滤器
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
针数
37
锁定类型
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
技术参数
额定电流
7.5 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
2
符合 CECC 75301-802 标准
插拔次数
≥ 250
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂(PCT)
电镀钢
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
DIN 41652
商业数据
包装尺寸
25
净重
19.53 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85365080
GTIN
5713140216921
eCl@ss
27440214 D-Sub 耦合器
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
IGES
STEP
WRL
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare